Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
307438 A |
3204 A |
3206 A |
3209 A |
3210 A |
3211 A |
3212 A |
3216 A |
3217 A |
3218 A |
3219 A |
3222 A |
3304 A |
3306 A |
3310 A |
3311 A |
3312 A |
3313 A |
3314 A |
3316 A |
3319 A |
3320 A |
3322 A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 106 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | -20 bis +150 Grad | 765.0 | 25 | ||
45.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571483573 | 20 | 47 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 156.0 | 20.6 | ||
56.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571185491 | 30 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 293.0 | 23.8 | ||
83.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571483580 | 45 | 85 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 630.0 | 30.2 | ||
93.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571483597 | 50 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 680.0 | 30.2 | ||
98.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571024776 | 55 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 954.0 | 33.3 | ||
113.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570436655 | 60 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 1279.0 | 36.5 | ||
232.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570816327 | 80 | 140 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 2350.0 | 44.4 | ||
293.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570929034 | 85 | 150 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 3030.0 | 49.2 | ||
349.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570772555 | 90 | 160 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 3730.0 | 52.4 | ||
440.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570877151 | 95 | 170 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 4670.0 | 55.6 | ||
861.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571140179 | 110 | 200 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 7992.0 | 69.8 | ||
62.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571483610 | 20 | 52 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 221.0 | 22.2 | ||
74.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571185507 | 30 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 544.0 | 30.2 | ||
140.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570504460 | 50 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 1716.0 | 44.4 | ||
170.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570216561 | 55 | 120 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 2255.0 | 49.2 | ||
197.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570516821 | 60 | 130 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 2930.0 | 54 | ||
280.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571013206 | 65 | 140 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 3435.0 | 58.7 | ||
350.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570239379 | 70 | 150 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 4547.0 | 63.5 | ||
511.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570812350 | 80 | 170 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 6096.0 | 68.3 | ||
1,846.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570555370 | 95 | 200 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 9860.0 | 77.8 | ||
1,763.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570524239 | 100 | 215 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +150 Grad | 12460.0 | 82.6 | ||
1,919.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570369267 | 110 | 240 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | -20 bis +200 Grad | 17520.0 | 92.1 |
Loading...
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 30 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Dichtung | Keins, offenes Lager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften