Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570323252 | 12 | 32 | 36.0 | 10 | ||
43.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571004563 | 15 | 35 | 45.0 | 11 | ||
45.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570039696 | 17 | 40 | 64.0 | 12 | ||
45.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 20 | 47 | 102.0 | 14 | ||
49.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576632679 | 25 | 52 | 126.0 | 15 | ||
52.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577651662 | 30 | 62 | 188.0 | 16 | ||
59.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577610195 | 35 | 72 | 272.0 | 17 | ||
72.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576632938 | 40 | 80 | 367.0 | 18 | ||
103.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 45 | 85 | 416.0 | 19 | ||
118.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 60 | 110 | 798.0 | 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7316577611161 | 65 | 120 | 977.0 | 23 | ||
162.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577648952 | 75 | 130 | 1160.0 | 25 | ||
224.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 85 | 150 | 1788.0 | 28 | ||
352.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577610591 | 90 | 160 | 2215.0 | 30 | ||
45.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576633690 | 17 | 47 | 113.0 | 14 | ||
44.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577101853 | 20 | 52 | 141.0 | 15 | ||
46.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577742148 | 25 | 62 | 229.0 | 17 | ||
59.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577651693 | 35 | 80 | 444.0 | 21 | ||
83.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 45 | 100 | 812.0 | 25 | ||
99.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 50 | 110 | 1066.0 | 27 | ||
119.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 55 | 120 | 1366.0 | 29 | ||
162.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577611406 | 65 | 140 | 2140.0 | 33 | ||
391.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577150929 | 75 | 160 | 3064.0 | 37 | ||
424.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577151001 | 80 | 170 | 3639.0 | 39 | ||
503.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577151117 | 85 | 180 | 4259.0 | 41 | ||
701.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577610386 | 95 | 200 | 5771.0 | 45 |
Loading...
Anordnung | Lagerpaar mit leichter Vorspannung in O- und X-Anordnung | Kugelreihen | Einreihiges Lager | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 40 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften