Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6002-ZZTN9C3
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | EAN | 7316570502367 |
Innendurchmesser(mm) | 15 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 32 |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 33.0 | Breite(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6002-ZZTN9C3, ZZTN9C3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 6002-ZZTN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6002-ZZTN9C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften