Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570022735 | 10 | 30 | 46.0 | 14 | ||
28.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316570022308 | 15 | 35 | 59.0 | 14 | ||
30.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570023152 | 17 | 40 | 91.0 | 16 | ||
33.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570022155 | 20 | 47 | 139.0 | 18 | ||
32.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316570025774 | 25 | 52 | 161.0 | 18 | ||
35.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577036575 | 30 | 62 | 260.0 | 20 | ||
48.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577039651 | 35 | 72 | 397.0 | 23 | ||
57.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576623233 | 40 | 80 | 504.0 | 23 | ||
60.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577035806 | 45 | 85 | 541.0 | 23 | ||
60.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577063212 | 50 | 90 | 582.0 | 23 | ||
75.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577040114 | 55 | 100 | 790.0 | 25 | ||
116.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577042347 | 65 | 120 | 1450.0 | 31 | ||
131.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577732613 | 70 | 125 | 1528.0 | 31 | ||
42.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570023145 | 15 | 42 | 114.0 | 17 | ||
46.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577041234 | 20 | 52 | 210.0 | 21 | ||
50.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577043528 | 25 | 62 | 347.0 | 24 | ||
58.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577069399 | 30 | 72 | 520.0 | 27 | ||
76.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577044501 | 35 | 80 | 693.0 | 31 | ||
85.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577033307 | 40 | 90 | 916.0 | 33 | ||
108.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577035875 | 45 | 100 | 1230.0 | 36 | ||
132.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577059369 | 50 | 110 | 1650.0 | 40 |
Loading...
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften