Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-2LS / Stahl

Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-2LS / Stahl

SKF bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte geeignet für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LBBR12 -2LS
LBBR14 -2LS
LBBR16 -2LS
LBBR20 -2LS
LBBR25 -2LS
LBBR30 -2LS
LBBR40 -2LS
LBBR50 -2LS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Serie Gewicht
(g)
Breite
(mm)

15.83 €

1 4 Arbeitstage -121912 Serien12.028

15.65 €

1 4 Arbeitstage 7316571224978142114 Serie14.028

17.50 €

1 4 Arbeitstage -162416 Serie20.030

19.13 €

1 4 Arbeitstage -202820 Serien23.030

23.00 €

1 4 Arbeitstage -253525 Serie58.040

26.82 €

1 4 Arbeitstage -304030 Serie70.050

34.20 €

1 4 Arbeitstage 7316570015973405240 Serie152.060

41.35 €

1 4 Arbeitstage 7316570015997506250 Serie180.070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation Material Standardlagerstahl Dichtung Allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version

Technischer Support