Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-2LSHV6 / rostfreier Stahl

Linearkugellager mit Außensegmenten / LBBR-2LSHV6 / rostfreier Stahl

SKF bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LBBR8 -2LSHV6
LBBR50 -2LSHV6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Serie Gewicht
(g)
Breite
(mm)

15.22 €

1 4 Arbeitstage 73165714396248158 Serie7.024

68.20 €

1 4 Arbeitstage 7316570016277506250 Serie180.070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation Material Edelstahl Dichtung Allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version

Technischer Support