Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ML100-55/33/103/115A |
ML100-55/103/115A |
ML100-55/103/115B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP | Quader | - | Rotlicht polarisiert | - | Kunststoff | - | 7000 | |||
75.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP | Quader | - | Rotlicht polarisiert | - | Kunststoff | - | 7000 | |||
75.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP | Quader | - | Rotlicht polarisiert | - | Kunststoff | - | 7000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Laserschutzklasse
Wellenlänge des Sensors(nm)
Durchmessersensor(mm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Art des Lichts
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften