Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GLP80-RT/40B/102/123/143
Teilenummer
|
---|
GLP80-RT/40B/102/123/143 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Gabeltiefe (mm) | Gabelbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | Rot | 0.5 | 10 | 79.5 | 100 | Kunststoff | Steckverbinder M8 | NPN | - | Rotlicht polarisiert | - | Kunststoff | 54 | 80 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Bauart Gehäuse | Sonderbauform |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Photoelektrischer Schlitzsensor, die Teilenummer ist GLP80-RT/40B/102/123/143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLP80-RT/40B/102/123/143.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Laserschutzklasse
Wellenlänge des Sensors(nm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø)
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Art des Lichts
Material der optischen Oberfläche
Gabeltiefe(mm)
Gabelbreite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GL120-LAS/32/40A/98A |
GL121-IR/32/40A/98A |
GL121-RT/32/40A/98A |
GL2-P/153 |
GLP80-RT/40B/103/123/143 |
GLP80-RT/40B/103/156 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Kleinster erkannter Gegenstand (Ø) | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Gabeltiefe (mm) | Gabelbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.54 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 0.05 | 12 | 145 | 85 | Metall | Steckverbinder M8 | PNP | Klasse 2 | Laserdiode, rot | 650 | Glas | 55 | 120 | |||
274.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Infrarotstrahl | 0.3 | 12 | 145 | 90 | Metall | Steckverbinder M8 | PNP | - | Infrarotlicht | - | Glas | 60 | 121 | |||
274.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | 0.3 | 12 | 145 | 90 | Metall | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht polarisiert | - | Glas | 60 | 121 | |||
9.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Infrarotstrahl | 0.2 | 6.3 | 15.2 | 9.1 | Kunststoff | Kabel | NPN | - | Infrarotlicht | - | - | 1.8 | 1.8 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 0.5 | 10 | 79.5 | 100 | Kunststoff | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht polarisiert | - | Kunststoff | 54 | 80 | |||
238.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | 0.5 | 10 | 79.5 | 100 | Kunststoff | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht polarisiert | - | Kunststoff | 54 | 80 |