Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ML100-8-1000-RT/103/115
Teilenummer
|
---|
ML100-8-1000-RT/103/115 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Gleichstrom | Kunststoff | 1000 | Kabel | PNP | Quader | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | - | 1000 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Diffusmodus-Sensor, die Teilenummer ist ML100-8-1000-RT/103/115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML100-8-1000-RT/103/115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Laserschutzklasse
Wellenlänge des Sensors(nm)
Durchmessersensor(mm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Art des Lichts
Material der optischen Oberfläche
EF008295_max
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GLK18-8-400-S/25/115/161 |
GLK18-8-450/25/115/161 |
GLK18-8-450/25/161/166 |
ML100-8-1000-RT/95/102 |
ML100-8-1000-RT/95/103 |
ML100-8-1000-RT/98/103 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | EF008295_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 69 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | 50 | Kabel | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 400 | |||
83.71 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 56 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | 50 | Kabel | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 450 | |||
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | 50 | Steckverbinder 1/2 Zoll | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 450 | |||
74.55 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Gleichstrom | Kunststoff | 1000 | Steckverbinder M8 | NPN | Quader | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | - | 1000 | |||
74.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Gleichstrom | Kunststoff | 1000 | Steckverbinder M8 | PNP | Quader | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | - | 1000 | |||
74.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Gleichstrom | Kunststoff | 1000 | Steckverbinder M8 | PNP | Quader | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | - | 1000 |