Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GLV18-8-400-S/25/102/115
Teilenummer
|
---|
GLV18-8-400-S/25/102/115 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.81 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 53.2 | Gleichstrom | Kunststoff | 500 | Kabel | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 400 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Diffusmodus-Sensor, die Teilenummer ist GLV18-8-400-S/25/102/115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLV18-8-400-S/25/102/115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Laserschutzklasse
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
Durchmessersensor(mm)
EF008295_max
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GLK18-8-400-S/25/115/161 |
GLK18-8-450/25/115/161 |
GLK18-8-450/25/161/166 |
GLV18-8-400-S/25/102/159 |
GLV18-8-400-S/59/102/159 |
GLV18-8-400-S/73/120 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | EF008295_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 69 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | 50 | Kabel | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 400 | |||
83.71 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 56 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | 50 | Kabel | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 450 | |||
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | 50 | Steckverbinder 1/2 Zoll | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 450 | |||
74.81 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 57.3 | Gleichstrom | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M12 | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 400 | |||
74.81 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 57.3 | Gleichstrom | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M12 | NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 400 | |||
72.91 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 57.3 | Gleichstrom | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 400 |