Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162 |
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 |
ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 23 | 11 | - | Kabel | NPN | 50 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 11 | 23 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP | 220 | |||
88.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 20 | 500 | Steckverbinder M8 | PNP | 100 |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Rot | Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) | 31 | Spannungsart | Gleichstrom |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff | Bauart Gehäuse | Quader | Art des Lichts | Rotlicht unpolarisiert |
Material der optischen Oberfläche | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
EF008295_max
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften