Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OQR50M-R300-2EP-V1
Farbe des Prüflichts | Rot | Max. Kopfgröße, Breite W(mm) | 25.8 | Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) | 54.3 | Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff |
Art der elektrischen Verbindung | Steckverbinder M12 | Art des Schaltausgangs | PNP/NPN | Bauart Gehäuse | Quader |
Art des Lichts | Rotlicht unpolarisiert | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff | Max. Schaltabstand(mm) | 50000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Retroreflektierender Sensor (PRT) , die Teilenummer ist OQR50M-R300-2EP-V1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OQR50M-R300-2EP-V1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften