Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Material Gehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M8 | NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 350 | |||
108.78 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 11 | 31 | 20 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 350 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 41.5 | 49 | 15 | Metall | 1000 | Steckverbinder M8 | PNP/PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 680 | Kunststoff | 150 | |||
100.79 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | Kunststoff | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 15 | |||
100.79 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | Kunststoff | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 30 | |||
100.79 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | Kunststoff | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 50 | |||
151.06 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 15 | 43.9 | 26.7 | Kunststoff | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 250 | |||
151.06 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | Kunststoff | 1650 | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | |||
151.06 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | Kunststoff | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | |||
154.68 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 11 | 37.1 | 21.5 | Kunststoff | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | |||
148.68 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | Kunststoff | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | |||
103.10 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 15 | 43.9 | 26.7 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 300 | |||
132.83 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 15 | 50.6 | 41.7 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 300 | |||
103.10 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 11 | 37.1 | 21.5 | Kunststoff | 500 | Kabel | PNP/NPN | - | Infrarotlicht | 850 | Kunststoff | 350 | |||
103.10 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 350 | |||
103.10 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 11 | 44.5 | 21.5 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Infrarotlicht | 850 | Kunststoff | 350 | |||
103.10 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 13.9 | 33.8 | 18.3 | Kunststoff | 500 | Kabel | PNP/NPN | - | Infrarotlicht | 850 | Kunststoff | 350 | |||
103.10 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 13.9 | 41.4 | 18.3 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | - | Infrarotlicht | 850 | Kunststoff | 350 | |||
171.58 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 15 | 50.6 | 41.7 | Kunststoff | 1650 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 600 | |||
171.58 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 15 | 50.6 | 41.7 | Kunststoff | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 600 | |||
127.31 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 15 | 50.6 | 41.7 | Kunststoff | 500 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | - | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 650 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Bauart Gehäuse | Quader |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Material Gehäuse
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
EF008295_max
Ausführung
Optionale Eigenschaften