Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°
PERMAGLIDE bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +110°C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5.5 | 4028977655784 | 1.0 | 6 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 7 | - | 1.0 | 5 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 4028977655951 | 1.0 | 6 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | - | 2.0 | 10 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 4028977656132 | 2.0 | 8 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | - | 2.0 | 10 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | - | 3.0 | 12 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977656309 | 1.0 | 5 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 3.0 | 10 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 4.0 | 15 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977656293 | 6.0 | 20 | ||
2.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 3.0 | 10 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 4.0 | 12 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 5.0 | 15 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 7.0 | 20 | ||
3.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 9.0 | 25 | ||
2.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 5.0 | 15 | ||
3.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | - | 7.0 | 15 | ||
2.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656866 | 10.0 | 25 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977656965 | 7.0 | 15 | ||
5.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977657047 | 11.0 | 25 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | - | 7.0 | 15 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977672224 | 13.0 | 15 | ||
3.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657306 | 17.0 | 20 | ||
5.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | - | 21.0 | 25 | ||
5.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | - | 25.0 | 30 | ||
4.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | - | 21.0 | 20 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 4028977657528 | 26.0 | 25 | ||
6.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 27 | - | 34.0 | 30 | ||
7.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | 4028977657344 | 26.0 | 25 | ||
15.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | 4028977657771 | 31.0 | 30 | ||
11.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 32 | - | 47.0 | 30 | ||
6.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34 | - | 37.0 | 20 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34 | 4028977658020 | 55.0 | 30 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34 | 4028977658082 | 67.0 | 40 | ||
10.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 39 | 4028977658266 | 66.0 | 30 | ||
15.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 44 | 4028977658488 | 111.0 | 50 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 55 | - | 139.0 | 40 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 55 | 4028977658792 | 209.0 | 60 | ||
30.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 65 | 4028977658976 | 165.0 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 65 | 4028977658990 | 211.0 | 50 | ||
46.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 65 | 4028977659010 | 248.0 | 60 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 75 | 4028977659232 | 245.0 | 50 | ||
75.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 75 | - | 336.0 | 70 | ||
86.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 85 | - | 554.0 | 100 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 85 | - | 332.0 | 60 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::110 | Schmierung & Wartung | Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen | Material | Verbleit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften