Anlaufscheiben / P10 Serie / Scheibenhaltebohrung / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAW12 P10
PAW16 P10
PAW20 P10
PAW26 P10
PAW28 P10
PAW38 P10
PAW42 P10
PAW52 P10
PAW62 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

1.32 €

1 4 Arbeitstage -12244.01.5

1.57 €

1 4 Arbeitstage 402897766126616306.01.5

2.69 €

1 4 Arbeitstage 402897766131020368.01.5

2.88 €

1 4 Arbeitstage 4028977661372264411.01.5

3.08 €

1 4 Arbeitstage -284814.01.5

4.65 €

1 4 Arbeitstage -386222.01.5

4.92 €

1 4 Arbeitstage 4028977661495426624.01.5

7.63 €

1 4 Arbeitstage 4028977661556527841.02

11.18 €

1 4 Arbeitstage 4028977661587629051.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schmierung & Wartung Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Material Verbleit Temperaturbereich -40 to +110 Grad

Technischer Support