Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OR35-5 |
OR67-2.5 |
OR82-5.5 |
OR90-4 |
OR96-4 |
OR250-3 |
OR280-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Werkstoff | Material | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Nitrilkautschuk | NBR (Perbunan) | -30 to +100 Grad | 10.0 | - | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 10.0 | - | ||
0.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 9.0 | - | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Nitrilkautschuk | NBR (Perbunan) | -30 to +100 Grad | 10.0 | - | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Nitrilkautschuk | NBR (Perbunan) | -30 to +100 Grad | 10.0 | - | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Nitrilkautschuk | NBR (Perbunan) | -30 to +100 Grad | 10.0 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 280 | Nitrilkautschuk | NBR (Perbunan) | -30 to +100 Grad | 10.0 | 3 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Werkstoff
Material
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften