Innenringe / ohne Schmiernut / IR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR20X25X30

Teilenummer
IR20X25X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.25 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 9008745730917 Innendurchmesser(mm) 20 Schmierbohrung Ohne Schmiernut
Außendurchmesser(mm) 25 Laufbahn Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen Oberfläche Kein verdrehfreies Schleifen
Gewicht(g) 40.0 Breite(mm) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Innenringe / ohne Schmiernut / IR, die Teilenummer ist IR20X25X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR20X25X30.

Technischer Support