Magnetschalter Stellantrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2500000004

Teilenummer
2500000004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 5.9 Größe (Breite)(mm) 13.9 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 23
Artikelausführung Magnetschalter Stellantrieb Relaisfunktionen + Befestigungslöcher Modell (Herstellermodell) Magnet M04

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetschalter Stellantrieb, die Teilenummer ist 2500000004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2500000004.

Technischer Support