Endabschaltung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1426606
1426607
1426608
1426609
1426610
1426611
1426612
1426631
1426632
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsart Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwenkhebel106XZ -9/104

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Hebel94XZ -9/105

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Federbelastete Stab195XZ -9/106

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Federbelasteter Stab| Kunststoffhebel195XZ -9/107

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwenkhebel70.5XZ -9/108

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Federbelastete Stab195XZ -9/109

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwenkhebel70.5XZ -9/110

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Zapfen83.5XZ -9/102

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Hebel92XZ -9/103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Kontaktschalter 1 Hersteller | 1 Unterbrecher Funktionen (Schalter) momentan
IP-Schutzart IP65 Maximale Temperatur(°C) +70 Temperatur(°C) -10
Größe (Höhe)(mm) 30 Größe (Breite)(mm) 30.5 Artikelausführung Endabschaltung
RoHS-konform Ja Schaltstrom (maximal)(A) 10 Schaltspannung(V AC) 250

Technischer Support