Strombegrenzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESG 6

Teilenummer
ESG 6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom (maximal)(A) 16 Größe (Höhe)(mm) 89 Größe (Tiefe)(mm) 59
Größe (Breite)(mm) 72 Gewicht(g) 170.0

Sie befinden sich auf der Seite für Strombegrenzer, die Teilenummer ist ESG 6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESG 6.

Technischer Support