Einschaltstrombegrenzung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESG 3

Teilenummer
ESG 3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

191.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Sicherheitsstecker / Sockel Nennstrom (maximal)(A) 16 Nennleistung (W)(W) 3680
Größe (Höhe)(mm) 70 Größe (Breite)(mm) 66 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 121
Gewicht(g) 690

Sie befinden sich auf der Seite für Einschaltstrombegrenzung, die Teilenummer ist ESG 3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESG 3.

Technischer Support