Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1268681
PCB-Funktionen | rutschfest | Größe (Höhe)(mm) | 8.4 | Größe (Breite)(mm) | 54.4 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 167 | Artikelausführung | Steckbrett | Gesamtzahl Stifte | 830 |
Modell (Herstellermodell) | 0165-40 -4-1 6020 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckbrett rutschfest, die Teilenummer ist 1268681.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1268681.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften