SMD-Eurokarten-PCB-Epoxid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

531412

Teilenummer
531412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 1.27 Kupfer (Dicke)(µm) 35 Werkstoff Epoxid
Materialstärke(mm) 1.6 Anzahl der Leiterstreifen 9 Größe (Breite)(mm) 100
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Artikelausführung SMD Eurocard PCB RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) SU 528048 Ausführung (verschied.) Eingeschleifte Schienen für die Spannungsversorgung Modell (Leiterplatte) einseitig

Sie befinden sich auf der Seite für SMD-Eurokarten-PCB-Epoxid, die Teilenummer ist 531412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 531412.

Technischer Support