Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1274810 |
1274813 |
407826 |
407827 |
407829 |
531400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kupfer (Dicke) (µm) | Materialstärke (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Modell (Leiterplatte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 1.6 | 12 | 12 | SOP 8 | - | einseitig | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 1.6 | 15.6 | 18 | SSOP 16-L | - | einseitig | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 1.6 | 20 | 80 | PCB 2-2080 | - | beidseitig | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 1.6 | 30 | 70 | PCB 2-3070 | - | beidseitig | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 1.6 | 40 | 60 | PCB 2-4060 | - | beidseitig | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 49.9 | 53.8 | SU 529016 | Für die Anzahl 52 26 00 | - |
Loading...
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Werkstoff | Epoxid | Artikelausführung | Prototyping-Leiterplatte |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kupfer (Dicke)(µm)
Materialstärke(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Modell (Leiterplatte)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften