Diodenbrücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1581963
1581965
1581966
1581967
1581968
1581969
1581970
1581971
1581972
1581973
1581974
1581975
1581976
1581977
1581978
1581979
1581980
1581981
1581983
1581984
1581985
1581986
1581987
1581988
1581989
1581990
1581991
1582051
1582052
1582053
1582108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemodell (Halbleiter) Durchlassstrom I (F)
(A)
Spannung
(A)
Spannung U (F)
(V)
I (FSM 50 Hz)
(A)
I (FSM 60 Hz)
(A)
Befestigungsart Sperrstrom I (r) umkehren
(µA)
Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r)
(V)
Modell (Herstellermodell) U(RRM)
(V)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KBPC2512.51.2270300Gehäuse10100TC-KBPC 10/15/2501 FP100

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KBPC2512.51.2270300Gehäuse10600TC-KBPC 10/15/2506 FP600

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIL 4111.14044Durchgangsloch5160TC-B80D160

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIL 4111.14044Durchgangsloch580TC-B40D80

0.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIL 4111.14044Durchgangsloch5600TC-B250D600

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SO 4 SLIM111.14550Aufputzmontage580TC-B40S-SLIM80

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SO 4 SLIM111.14550Aufputzmontage5160TC-B80S-SLIM160

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SO 4 SLIM111.14550Aufputzmontage5600TC-B250S-SLIM600

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SO 4 SLIM111.14550Aufputzmontage51000TC-B500S-SLIM1000

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rund2114550Durchgangsloch580TC-B40R80

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rund2114550Durchgangsloch5160TC-B80R160

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rund2114550Durchgangsloch5600TC-B250R600

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KBPC2512.51.2270300Gehäuse10400TC-KBPC 10/15/2504FP400

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KBPC2512.51.2270300Durchgangsloch10600TC-KBPC 10/15/2506 WP600

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KBPC2512.51.2270300Durchgangsloch10200TC-KBPC 10/15/2502 WP200

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 43.7--150165Durchgangsloch580TC-B40C 3700A80

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 43.7--150165Durchgangsloch5160TC-B80C 3700A160

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 43.7--150165Durchgangsloch5600TC-B250C 3700A600

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 45--150165Durchgangsloch5160TC-B80C5000A160

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 45--150165Durchgangsloch5600TC-B250C5000A600

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 47--150165Durchgangsloch580TC-B 40 C 7000 A80

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 47--150165Durchgangsloch5160TC-B 80 C 7000 A160

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 42.3--5055Durchgangsloch580TC-B40C1500A80

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 42.3--5055Durchgangsloch5160TC-B80C1500A160

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 42.3--5055Durchgangsloch5600TC-B 250 C 1500 B500

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 42.3--5055Durchgangsloch580TC-B 40 C 1500 B80

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL 42.3--5055Durchgangsloch5160TC-B 80 C 1500 B160

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SO0.80.81.12730Aufputzmontage5200TC-ABS 2200

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SO0.80.81.12730Aufputzmontage5600TC-ABS 6600

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SO0.80.81.12730Aufputzmontage51000TC-ABS 101000

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage TO 269AA10.80.955055Aufputzmontage5380TC-S 250K400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung des Oberteils (Diode) 1-phasig Hersteller - Code (Komponenten) TRU Hersteller TRU COMPONENTS
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) +150 Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) -50 Artikelausführung Diodenbrücke
RoHS-konform Ja

Technischer Support