Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
170-00060 |
170-00090 |
170-00120 |
170-00300 |
170-01109 |
170-10300 |
170-11200 |
170-11500 |
170-12000 |
170-12500 |
170-15000 |
170-41600 |
170-42000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hohlgeflechtschlauch | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | beglaubigt | Absicherung | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | halogenfrei | hochflexibel | nicht abrasiv | 3 | 10 | 3 bis 10 mm | - | - | 170-00060 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX06-PET-BK | ||
289.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | halogenfrei | hochflexibel | nicht abrasiv | 5 | 16 | 5 bis 16 mm | - | - | 170-00090 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX09-PET-BK (100) | |
359.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | halogenfrei | hochflexibel | nicht abrasiv | 6 | 19 | 6 bis 19 mm | - | - | 170-00120 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX12-PET-BK (100) | |
392.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | halogenfrei | hochflexibel | nicht abrasiv | 19 | 45 | 19 bis 45 mm | - | - | 170-00300 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX30-PET-BK (50) | |
661.36 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | selbstdichtend | halogenfrei | nicht abrasiv | 38 | 50 | 38 bis 50 mm | - | Entspricht FMVSS-302. selbstverlöschend | 170-01109 | Polyester (PET) | Polyester | +125 | -50 | -70 - +125 | -70 - +125 | Twist-in-FR 50-PET-BK | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | hochflexibel | nicht abrasiv | halogenfrei | 1 | 5 | 1 bis 5 mm | - | - | 170-10300 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP03-PET-BK | ||
315.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 42 Arbeitstage | Nicht abrasiv | halogenfrei | hochflexibel | 8 | 17 | 8 bis 17 mm | - | - | 170-11200 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP12-PET-BK | |
425.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | hochflexibel | nicht abrasiv | halogenfrei | 10 | 20 | 10 bis 20 mm | - | - | 170-11500 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP15-PET-BK | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | hochflexibel | nicht abrasiv | halogenfrei | 14 | 26 | 14 bis 26 mm | - | - | 170-12000 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP20-PET-BK | |
273.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 17 Arbeitstage | hochflexibel | nicht abrasiv | halogenfrei | 18 | 34 | 18 bis 34 mm | - | - | 170-12500 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP25-PET-BK | |
617.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | hochflexibel | nicht abrasiv | halogenfrei | 40 | 60 | 40 bis 60 mm | - | - | 170-15000 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP50-PET-BK | |
300.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | halogenfrei | nicht abrasiv | hochflexibel | 12 | 18 | 12 bis 18 mm | UL | Entspricht UL94 V0 | 170-41600 | Polyamid 6,6 (PA66) | Polyamid | +150 | -60 | -60 - + 150 °C. kurzfristig bis +200 | -60 - 150 °C. kurzfristig bis +200 | HEGPA6616-PA66-BK | |
283.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | halogenfrei | nicht abrasiv | hochflexibel | 15 | 23 | 15 bis 23 mm | UL | Entspricht UL94 V0 | 170-42000 | Polyamid 6,6 (PA66) | Polyamid | +150 | -60 | -60 - + 150 °C. kurzfristig bis +200 | -60 - 150 °C. kurzfristig bis +200 | HEGPA6620-PA66-BK |
Loading...
Farbe | Schwarz | Artikelausführung | Geflechtschlauch | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hohlgeflechtschlauch
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
beglaubigt
Absicherung
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften