Schienenmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS6B-11B01-SET

Teilenummer
HS6B-11B01-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.53 €

1 Verfügbar 63 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1 Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Anschluss Kabel 1 m
Kontaktschalter 1 maker | 1 breaker | 1 Öffner / 1 Kontakte Funktionen (Schalter) momentan IP-Schutzart IP67
Werkstoff Kunststoff Betriebsart Stahl (gerade) | Stahl (gebogen) Größe (Höhe)(mm) 30
Größe (Breite)(mm) 91 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 30 Artikelausführung Sicherheitsknopf
Schaltstrom (maximal)(A) 3 Schaltstrom(A) 3 Schaltspannung(V AC) 250
Kapazität(W) 750 Modell (Herstellermodell) HS6B-11B01 Ausführung (verschied.) 1 x Ein / Aus 1 x AUS / EIN

Sie befinden sich auf der Seite für Schienenmontage, die Teilenummer ist HS6B-11B01-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS6B-11B01-SET.

Technischer Support