Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS5D-03ZRNM-SET |
HS5D-12ZRNM-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 Unterbrecher | HS5D-03ZRNM-SET | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 Hersteller | 2 Unterbrecher | HS5D-12ZRNM-SET |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Maximale Temperatur(°C) | +70 | Temperatur(°C) | -30 |
Betriebsart | Stahl (gerade) | Stahl (gebogen) | Größe (Höhe)(mm) | 91 | Größe (Tiefe)(mm) | 30 |
Größe (Breite)(mm) | 30 | Artikelausführung | Sicherheitsknopf | Schaltstrom (maximal)(A) | 10 |
Schaltspannung(V AC) | 300 | Gewindegröße | M20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften