Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DA9602R0 |
UR3274S1 |
UR3274S3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsart (mm) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Schnittstelle(n) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Transistorausgänge | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Thermostate) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Tiefe (mm) | Ausführung des Sensors | Thermostat Modell | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 96 x 48 | - | - | IP65 (vorne) | DA9602R0 | - | 110|230 | - | 2 Schließer mit separater Erde 1,5 A bei 240 V/AC/30 V/DC | - | 48 | 96 | 35 | 32 | J | K | T | E | N | R | S | B | Thermoelement Modell JKTNRSBE und Pt100 Temperatursensor | - | DA9602R0 | - | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 x 74 | 30 | RS485 Modbus RTU | IP65 (vorne) / IP20 (hinten) | UR3274S1 | 1 | - | 24 | 2 Relais (Umschaltung 10 A und Nr. 5 A) und SSR-Treiber | 10 A Relais | 5 A Relais | SSR | 35 | 77 | 53 | - | K | S | R | J | Pt100 | Pt500 | Pt1000 | Ni100 | Thermoelementmodell KSRJ Pt100. Pt500. Pt1000. Ni100. PTC 1K. NTC10K | PID | UR3274S1 | 100 | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 x 74 | 20 | RS485 Modbus RTU | IP65 (vorne) / IP20 (hinten) | UR3274S3 | 1 | 230 | - | 2 Relais (abwechselnd 8 A und keine 5 A) und SSR-Treiber | 8 A Relais | 5 A Relais | SSR | 35 | 77 | 53 | - | K | S | R | J | Pt100 | Pt500 | Pt1000 | Ni100 | Thermoelementmodell KSRJ Pt100. Pt500. Pt1000. Ni100. PTC 1K. NTC10K | PID | UR3274S3 | 100 |
Loading...
Befestigungsart | Einbaumontage | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 2 | Artikelausführung | Temperaturregler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart(mm)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Schnittstelle(n)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Transistorausgänge
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Thermostate)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung des Sensors
Thermostat Modell
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften