Einzelanschlussplatte, NAU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NAU-1/4-1B-ISO

Teilenummer
NAU-1/4-1B-ISO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.49 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Anschlussplatte Aluminium-Druckguss Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 G1/8 Pneumatischer Anschluss 2 G1/4
Pneumatischer Anschluss 4 G1/4 Pneumatischer Anschluss 1 G1/4 Pneumatischer Anschluss 3 G1/4
Pneumatischer Anschluss 5 G1/4 Herstellerteilenummer 9485

Sie befinden sich auf der Seite für Einzelanschlussplatte, NAU Serie, die Teilenummer ist NAU-1/4-1B-ISO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NAU-1/4-1B-ISO.

Technischer Support