Tasterventil, T Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-5/3-1/4

Teilenummer
T-5/3-1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

814.94 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  5/3 geschlossen Normalnenndurchfluss (l/min) 680 Nennweite (mm) 7
Min. Betriebsdruck (bar) 2 Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Umgebungstemperatur (°C) -10
Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1  G1/4 Pneumatischer Anschluss 2  G1/4
Pneumatischer Anschluss 3  G1/4 Herstellerteilenummer 4578 Gewicht(g) 1160

Sie befinden sich auf der Seite für Tasterventil, T Serie, die Teilenummer ist T-5/3-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-5/3-1/4.

Technischer Support