Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Kugelreihen | Käfig | EAN | Innendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 7 | Zweireihiges Lager | - | - | 5 | 7.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 8 | 30.0 | ||
3.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Polyamid | - | 12 | 50.0 | ||
5.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Polyamid | 4012802055771 | 20 | 150.0 | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Polyamid | - | 25 | 223.0 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Polyamid | - | 30 | 330.0 | ||
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 17 | Einreihiges Lager | Polyamid | - | 35 | 400.0 | ||
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Polyamid | - | 40 | 450.0 | ||
11.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | Polyamid | - | 45 | 500.0 | ||
10.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | - | Zweireihiges Lager | - | - | 10 | 30.0 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 17 | 75.0 | ||
9.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 20 | 120.0 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 25 | 150.0 | ||
13.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 30 | 240.0 | ||
16.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | - | Zweireihiges Lager | - | - | 35 | 280.0 | ||
20.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | - | Zweireihiges Lager | - | - | 40 | 370.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 10 | 35.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 15.9 | Zweireihiges Lager | - | - | 15 | 70.0 | ||
9.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 17.5 | Zweireihiges Lager | - | - | 17 | 170.0 | ||
9.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 20.6 | Zweireihiges Lager | - | - | 20 | 150.0 | ||
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 23.8 | Zweireihiges Lager | - | - | 30 | 510.0 | ||
19.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 35 | 660.0 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Zweireihiges Lager | - | - | 15 | 150.0 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 22.2 | Zweireihiges Lager | - | - | 17 | 210.0 | ||
17.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 25.4 | Zweireihiges Lager | - | - | 25 | 350.0 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 30.2 | Zweireihiges Lager | - | - | 30 | 781.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 36.5 | Zweireihiges Lager | - | - | 40 | 1200.0 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | Einreihiges Lager | - | - | 10 | 23.0 | ||
4.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Einreihiges Lager | - | - | 15 | 50.0 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | Einreihiges Lager | - | - | 7 | 8.0 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7 | Einreihiges Lager | - | - | 8 | 20.0 |
Loading...
Werkstoff | Lagerstahl | Äußerer Ring | Sphärische Außenfläche | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite B(mm)
Kugelreihen
Käfig
EAN
Innendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften