Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRV, NUKR, NUKRE / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRV16
KRV19
KRV22
KRV26
KRV30
KRV32
KRV35
KRV40
NUKR47
NUKR62
NUKRE35
NUKRE40
NUKRE47
NUKRE52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
Axiale Befestigung Käfig EAN Exzentrischer Ring Innendurchmesser
(mm)
Schmierung & Wartung Temperaturbereich Gewicht
(g)

20.14 €

1 4 Arbeitstage 28SteckplatzKeiner. Komplettnadellager9008745719301Ohne Exzenterring6Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad19.0

20.87 €

1 4 Arbeitstage -SteckplatzKeiner. Komplettnadellager9008745719325Ohne Exzenterring8Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad31.0

22.05 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. Komplettnadellager9008745719349Ohne Exzenterring10Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad45.0

24.83 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. Komplettnadellager9008745719363Ohne Exzenterring10Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad60.0

27.85 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. Komplettnadellager9008745719387Ohne Exzenterring12Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad90.0

31.55 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. Komplettnadellager9008745719400Ohne Exzenterring12Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad100.0

35.02 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. Komplettnadellager9008745719424Ohne Exzenterring16Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad166.0

41.62 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. Komplettnadellager9008745719448Ohne Exzenterring18Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-30 bis +100 Grad250.0

57.48 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. voll komplementiertes Rolle9008745709227Ohne Exzenterring20Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-380.0

76.22 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. voll komplementiertes Rolle9008745707049Ohne Exzenterring24Nachschmierung ohne Einschränkung möglich-820.0

46.09 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. voll komplementiertes Rolle9008745709258Mit Exzenterring16Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)-177.0

53.40 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. voll komplementiertes Rolle9008745709272Mit Exzenterring22Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)-258.0

69.33 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. voll komplementiertes Rolle9008745709296Mit Exzenterring24Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)-400.0

71.90 €

1 4 Arbeitstage -SechskantbuchseKeiner. voll komplementiertes Rolle9008745709319Mit Exzenterring20Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)-470.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl

Technischer Support