Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S3204 B |
S7200 B |
S7201 B |
S7202 B |
S7204 B |
S7205 B |
S7207 B |
S7208 B |
S7209 B |
S7300 B |
S7301 B |
S7302 B |
S7303 B |
S7304 B |
S7305 B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kugelreihen | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweireihig | 168.0 | ||
21.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 25.0 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 30.0 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 45.0 | ||
13.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 107.0 | ||
26.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 127.00001 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 292.0 | ||
41.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 379.0 | ||
63.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 402.0 | ||
10.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 24.0 | ||
18.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 50.0 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 82.0 | ||
20.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 110.0 | ||
24.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 150.0 | ||
37.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | 232.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance | Dichtung | None open bearing |
Temperaturbereich | -20 to +150 degrees | Anordnung | Normalausführung | Druckwinkel | 40 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kugelreihen
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften