Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51168 M |
51180 M |
51230 M |
51268 M |
51272 M |
F4-9 M |
F6-12 M |
F8-16 M |
F10-18 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 19941.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 400 | - | - | 23220.0 | ||
212.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 5650.0 | ||
1,901.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 460 | 96 | 47600.0 | ||
1,586.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 500 | 110 | 70400.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 4.0 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 4.5 | 5.0 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 3.0 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 18 | 5.5 | 6.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Messing | Temperaturbereich | -30 to +150 degrees | Winkeleinstellung | Nicht Winkel verstellbar |
Betriebsrichtung | einseitig wirksam | Produktauswahl | Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe(n) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften