Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 95.0 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 22.0 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.937 | 22.225 | 8.731 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 12.0 | ||
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 32.0 | ||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 50.0 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.937 | 23.018 | 7.937 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 16.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 59.0 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 122.0 | ||
3.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 120.0 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 173.0 | ||
1.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 23.0 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.112 | - | 9.525 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 32.0 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | - | 9.525 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 29.0 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.112 | 34.925 | 11.112 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 45.0 | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.1 | 41.3 | 12.7 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 65.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19.1 | 50.8 | 14.3 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 120.0 | ||
4.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 31 | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 26.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 50.8 | 14.3 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 135.0 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.4 | 50.8 | 14.3 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 100.0 | ||
3.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 53.0 | ||
4.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 159.0 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 160.0 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 277.0 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 463.0 | ||
19.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 635.0 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 18.0 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 22.0 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 41.0 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 66.0 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 151.0 | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 190.0 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 241.0 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 390.0 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 420.0 | ||
6.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 440.0 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 580.0 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 940.0 | ||
19.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 1210.0 | ||
21.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 1350.0 | ||
42.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 2180.0 | ||
48.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 3420.0 | ||
96.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 5346.0 | ||
119.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 7102.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 2.0 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 5.0 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 7.0 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 8.0 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 14.0 | ||
2.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 25.0 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 16.0 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 2.0 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 18 | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 10.0 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 4.0 | ||
1.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 23 | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 5.0 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 8.0 | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 9.0 | ||
5.63 € | 1 | auf Anfrage | - | 44 | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 15.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 23.0 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 6.0 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Without flange/groove | 7.0 |
Loading...
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
---|---|---|---|---|---|
Stromisolierung | No current insulation | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften