Rillenkugellager / 2RSC3AS22 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

Rillenkugellager / 2RSC3AS22 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6300-2RSC3AS22

Teilenummer
S6300-2RSC3AS22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.70 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 52.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSC3AS22 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3, die Teilenummer ist S6300-2RSC3AS22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6300-2RSC3AS22.

Technischer Support