• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB18

Teilenummer
MB18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN Stahl Innendurchmesser(mm) 90 Schmierbohrung 126
Material 1.75 Gewicht(g) 560.0 Breite(mm) 9008745364303

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsscheiben, die Teilenummer ist MB18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB18.

Technischer Support