Spannlager / SB□□□FDA, SUC□□□FDA, FDA Serie / P0

Spannlager / SB□□□FDA, SUC□□□FDA, FDA Serie / P0
Die Auswahl der Spannlager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Spannlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Spannlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB206 FDA
SUCX06 FDA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Gewicht
(g)
Innenring

13.90 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl268.0Verbreiterten Innenring auf einer Seite

48.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl528.0Beidseitig verbreiterter Innenring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Äußerer Ring Kugelförmig Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Festsetzung Gewindestifte

Technischer Support