Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Äußerer Ring | Gewicht (g) | Fixierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745215100 | Kugelförmig | 100 | Gewindestifte | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745215117 | Kugelförmig | 90.0 | Gewindestifte | ||
11.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745215131 | Kugelförmig | 130 | Gewindestifte | ||
13.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745215148 | Kugelförmig | 160.0 | Gewindestifte | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745215155 | Kugelförmig | 250.0 | Gewindestifte | ||
23.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.5 | 9008745215179 | Kugelförmig | 510.0 | Gewindestifte | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.6 | 9008745219566 | Kugelförmig | 120 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745219580 | Kugelförmig | 160.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
15.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745219597 | Kugelförmig | 190 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35.7 | 9008745219603 | Kugelförmig | 310 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
22.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38.9 | 9008745219610 | Kugelförmig | 450.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
27.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43.7 | 9008745219627 | Kugelförmig | 620.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
32.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43.7 | 9008745219634 | Kugelförmig | 690.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
35.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43.7 | 9008745219641 | Kugelförmig | 770.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 48.4 | 9008745219658 | Kugelförmig | 810.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
57.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53.1 | 9008745219672 | Kugelförmig | 1400.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
15.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 190 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35.7 | - | - | 310 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
23.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38.9 | - | - | 480.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 24.5 | 9008745347382 | - | 120 | Exzentrischer Verschlusskragen |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Innenring | Verbreiterten Innenring auf einer Seite |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Fixierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften