Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3918362358
Teilenummer
|
---|
3918362358 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktöffnung | IP-Schutzart | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schnellschalter | IP67 | Thermoplast | +75 | -30 | Zapfen | 30.3 | 31 | 74 | AVK-EINR. |
Loading...
Artikelausführung | Aktuator |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aktuator, die Teilenummer ist 3918362358.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3918362358.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktöffnung
IP-Schutzart
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3918052341 |
3918172342 |
3918172362 |
3918202343 |
3918202344 |
3918202348 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktöffnung | IP-Schutzart | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Zapfen | - | - | - | SM-EINR. | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | IP66/IP67 | - | - | -30 | Hebel | - | - | - | RK-EINR. | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Schwenkhebel | - | - | - | RM-EINR. | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Stellantrieb | - | - | - | HK-EINR. | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Stellantrieb | - | - | - | DGHK-EINR. | |
12.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Stellantrieb | - | - | - | DGKK-EINR. |