Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3918362365 |
6083000200 |
6083000201 |
6083000214 |
6083000215 |
6083000221 |
6083000222 |
6083000228 |
6083000229 |
6083000235 |
6083000261 |
6083000262 |
6083000280 |
6083000303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Kontaktöffnung | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | IP-Schutzart | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | Haltbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 78 Arbeitstage | - | Schnellschalter | - | - | IP66/IP67 | - | 49.5 | 81 | Aktuator | - | - | AVZM-EINR. | - | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | momentan | IP67 | Zapfen | 30.3 | 74 | Türschalter | 5 | 240 | IN62-SU1Z SK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | momentan | IP67 | Zapfen | 30.3 | 74 | Türschalter | 5 | 240 | IN62-U1Z SK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Zapfen | 30.3 | 85.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1Z RK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Zapfen | 30.3 | 85.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1Z RK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Hebel | 30.3 | 90 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1Z HK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Hebel | 30.3 | 90 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1Z HK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Stellantrieb | 30.3 | 105.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1Z DGHK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Stellantrieb | 30.3 | 105.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1Z DGHK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Schwenkhebel | 48 | 108 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1Z AHK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Stellantrieb | 30.3 | 101.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1Z KNK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Schnellschalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Stellantrieb | 30.3 | 101.5 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1Z KNK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | - | IP66/IP67 | Schwenkhebel | 48.9 | 139 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-SU1 AVK | 30 x 106 Schaltzyklen | |
36.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schrauben | Langsam wirkender Schalter | 2 Unterbrecher | - | IP66/IP67 | Hebel | 37.9 | 260 | Türschalter | 5 | 240 | IN65-U1 AHDM | 30 x 106 Schaltzyklen |
Loading...
Werkstoff | Thermoplast | Maximale Temperatur(°C) | +75 | Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 31 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Kontaktöffnung
Kontaktschalter
Funktionen (Schalter)
IP-Schutzart
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Haltbarkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften