Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
620 100 405 |
620 100 407 |
620 100 414 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Funktionen (Lichtschranken) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Ausgang (Stromstärke) | Artikelausführung | Bereich (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | Licht an | 600 | PNP / Lichtschaltung | Retroreflektierender Sensor | 600 | LTK-3031-303 | Reflektierender Lichtsensor. energetisierend | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8- Steckverbinder. 3-polig | M8 (3-polig) | Licht an | 600 | PNP / Lichtschaltung | Retroreflektierender Sensor | 600 | LTS-3031-303 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | Dark-ON | 2000 | PNP / Ausschalten | Retroreflektierende Lichtschranke | 2000 | LRK-3031-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor |
Loading...
IP-Schutzart | IP65 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 36 | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 36 V DC |
Betriebsspannung(V DC) | 10 - 36 | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 15 |
Größe (Breite)(mm) | 30 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 30 | RoHS-konform | Ja |
Schaltfrequenz(Hz) | 500| Max 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Funktionen (Lichtschranken)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Ausgang (Stromstärke)
Artikelausführung
Bereich(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften