Diodenbrücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBPC1201W
GBPC1204
GBPC2501
GBPC2502
GBPC2504
GBPC2506
GBPC2510
GBPC3501
GBPC3504
GBPC3504W
GBPC3508
GBPC3508W
GBPC3510
GBU6K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäuseausführung Gehäusemodell (Halbleiter) Durchlassstrom I (F)
(A)
Spannung
(A)
Spannung U (F)
(V)
I (FSM 60 Hz)
(A)
Befestigungsart Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r)
(V)
Typ Modell (Herstellermodell) U(RRM)
(V)

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPC-WGBPC-W1261.1300Durchgangsloch100GBPC1201WGBPC1201W100

6.28 €

1 Verfügbar auf Anfrage GBPCGBPC1261.1300Gehäuse400GBPC1204GBPC1204400

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPCGBPC2512.51.1300Gehäuse100GBPC2501GBPC2501100

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -GBPC2512.51.1300Gehäuse200-GBPC2502200

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPC-4GBPC2512.51.1300Gehäuse400GBPC2504GBPC2504400

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPCGBPC2512.51.1300Gehäuse600GBPC2506GBPC2506600

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPC-4GBPC2512.51.1300Gehäuse1000GBPC2510GBPC25101000

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPCGBPC3517.51.1400Gehäuse100GBPC3501GBPC3501100

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPCGBPC3517.51.1400Gehäuse400GBPC3504GBPC3504400

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPC-W-4GBPC-W3517.51.1400Durchgangsloch400GBPC3504WGBPC3504W400

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPCGBPC3517.51.1400Gehäuse800GBPC3508GBPC3508800

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPC-W-4GBPC-W3517.51.1400Durchgangsloch800GBPC3508WGBPC3508W800

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GBPCGBPC3517.51.1400Gehäuse1000GBPC3510GBPC35101000

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIP-4GBU661175Durchgangsloch800GBU6KGBU6K800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung des Oberteils (Diode) 1-phasig Hersteller - Code (Komponenten) OnS Hersteller ON Halbleiter
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) +150 Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) -55 Artikelausführung Diodenbrücke
Sperrstrom I (r) umkehren(µA) 5

Technischer Support