Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE10.00.EI-CON |
CE10.00.EM-CON |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kunststoff | CE 10.00. EGG-CON | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Metall | CE 10.00.EM-CON |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Kontaktmaterial | Rostfreier Stahl | Kontaktschalter | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP65 | Maximale Temperatur(°C) | 70 |
Temperatur(°C) | -25 | Betriebsart | Hebel | Größe (Breite)(mm) | 30 |
Artikelausführung | Endabschaltung | RoHS-konform | Ja | Schaltspannung(V) | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften