Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
170-10600 |
170-10800 |
170-11000 |
170-13000 |
170-14000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hohlgeflechtschlauch | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nicht abrasiv | halogenfrei | hochflexibel | 4 | 11 | 4 bis 11 mm | 170-10600 | HEGP06-PET-BK | |
229.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nicht abrasiv | halogenfrei | hochflexibel | 5 | 12 | 5 bis 12 mm | 170-10800 | HEGP08-PET-BK | |
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nicht abrasiv | halogenfrei | hochflexibel | 7 | 15 | 7 bis 15 mm | 170-11000 | HEGP10-PET-BK | |
355.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | hochflexibel | nicht abrasiv | halogenfrei | 20 | 40 | 20 bis 40 mm | 170-13000 | HEGP30-PET-BK | |
447.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | hochflexibel | nicht abrasiv | halogenfrei | 30 | 50 | 30 bis 50 mm | 170-14000 | HEGP40-PET-BK |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Polyester | Artikelausführung | Geflechtschlauch |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hohlgeflechtschlauch
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften