Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ207 ECJC3 |
NJ209 ECJC3 |
NJ214 ECJC3 |
NJ2318 ECJC3 |
NJ310 ECJC3 |
NU207 ECJC3 |
NU209 ECJC3 |
NU215 ECJC3 |
NU2208 ECJC3 |
NU2209 ECJC3 |
NU2315 ECJC3 |
NU308 ECJC3 |
NU317 ECJC3 |
NU322 ECJC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316572824825 | 308.0 | ||
79.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316570534719 | 450.0 | ||
134.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316570221954 | 1181.0 | ||
539.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316570551785 | 8270.0 | ||
107.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577041753 | 1184.0 | ||
51.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577049476 | 310.0 | ||
62.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577060921 | 433.0 | ||
127.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316570087994 | 1250.0 | ||
88.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316570396850 | 495.0 | ||
84.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577651655 | 541.0 | ||
529.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577728432 | 4950.0 | ||
68.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577315014 | 675.0 | ||
279.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577043160 | 4615.0 | ||
559.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577726056 | 10270.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften