Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C2212 V
Präzision (JIS) | Note 5 | Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Keiner. volles Komplementlager |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | EAN | 7316570622690 | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. | Gewicht(g) | 1140.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / C2212 V, V Serie / CN / P5, die Teilenummer ist C2212 V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C2212 V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften