• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Komponenten des Lagers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IR8X12X10
IR25X30X26.5
IR30X35X20
IR30X35X30
IR32X37X20
IR32X40X20
IR35X40X20.5
IR35X42X36
IR45X52X22
IR50X60X40
IR55X63X45
IR90X100X36
IR95X110X63
SK30
SMB2
SMB3
SMB4
SP208
SP209
SP210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Material Außendurchmesser
(mm)
Teilung Gewicht
(g)
Breite
(mm)
Raceway Oberfläche Gewicht
(g)

1.22 €

1 4 Arbeitstage -81210-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen5.0

2.90 €

1 4 Arbeitstage -253026.5----15.0

2.97 €

1 4 Arbeitstage -303520-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen39.0

3.37 €

1 4 Arbeitstage -303530-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen59.0

3.70 €

1 4 Arbeitstage -323720-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen41.0

3.12 €

1 4 Arbeitstage -324020-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen68.0

4.62 €

1 4 Arbeitstage -354020.5----25.0

7.49 €

1 4 Arbeitstage -354236-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen122.0

4.36 €

1 4 Arbeitstage -455222-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen89.0

7.57 €

1 4 Arbeitstage -506040-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen210.0

10.39 €

1 4 Arbeitstage -556345-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen280.0

14.33 €

1 4 Arbeitstage -9010036-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen406.0

56.72 €

1 4 Arbeitstage -9511063-Ohne SchmiernutFein abgeflacht mit abgeflachten EndflächenKein verdrehfreies Schleifen1150.0

17.00 €

1 4 Arbeitstage Aluminium308428----216.0

-

1 auf Anfrage Stahl (Edelstahl)15281----3.0

1.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl (Edelstahl)17321----3.0

1.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl (Edelstahl)20361----4.0

-

1 auf Anfrage Stahl (Edelstahl)-18454Nicht geteilt---1820.0

92.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl (Edelstahl)---Nicht geteilt---1900.0

97.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl (Edelstahl)---Nicht geteilt---2380.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support