Gleitlagerbuchsen / PAF / Permaglide® Verbundwerkstoff / PAF / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Gleitlagerbuchsen / PAF / Permaglide® Verbundwerkstoff / PAF / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen mit Bund von PERMAGLIDE. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -200° / +280°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAF20115 P10
PAF35160 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

3.08 €

1 4 Arbeitstage 2023402897766084912.011.5

5.48 €

1 4 Arbeitstage 3539402897766109935.016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -200::+280 Schmierung & Wartung Maintenance-free. for dry-running applications Material Leaded

Technischer Support